Kerék 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Termékszám:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 78 mm átmérővel és 78 mm futófelület-szélesség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 78 mm átmérővel és 78 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége két üzemmódban érhető el: 840 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást a görgő alkalmazásához.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz