Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék 125 mm átmérőjű, polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik, amely 40 mm széles. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, míg dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol szükséges a megbízható terhelésviselés és a puha futófelület által nyújtott rugalmasság.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,39 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Meghatározatlan
Futófelület anyaga
Polipropilén, puha
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez