Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült, amely 250 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik alkalmazásaihoz kifejlesztett. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
9,04 kg
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
5
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
80 mm
Furat átmérője
15 mm
Furatelosztás átmérője
112 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
250 mm
Alkalmas
komatsu
Csapágy
Peremes kerék