Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely görgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 75 mm, futófelületének szélessége 25 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 31 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szerkezetekhez, ahol hőtűrésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
200 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Termék neve
Duratech heat
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Felépítmény anyaga
Termoplasztikus szintetikus anyagok, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
31 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez