Kerék 100 mm
Duratech heat
Rendelési szám:
199035370
EAN:
4031582347227
Termékszám:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Állandó hőállóság
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet alapanyagból készült, hőálló castor kerék, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófe...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet alapanyagból készült, hőálló castor kerék, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 45,5 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepes és nehéz terhelésű alkalmazásokra. Az anyag hőállósága lehetővé teszi az használatot magasabb hőmérsékleti körülmények között is.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez