Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális szállítási alkalmazásokhoz tervezett görgő, amely 40 mm széles, rugalmas gumival bevont futófelülettel rendelkezik. A futóanyag nyomot nem hagyó, antisztatikus, vulkanizált gumi, amely biztosítja a tiszta munkakörnyezetet és az elektromos biztonságot. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék ideális megoldás AMR rendszerekhez, automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállítási és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, tűzoltótechnikához, gépiparhoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, görgoős konténerekhez, állványokhoz, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
S4-anyagszám
190010808
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,65 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, antisztatikus, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől