Kerék 75 mm
Duratech heat
Rendelési szám:
199039930
EAN:
4031582382884
Termékszám:
WOG 075x25 HL27 black
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Állandó hőállóság
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőállóan készült görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőállóan készült görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 27 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, amely biztosítja az egységes szerkezetet és a megbízható teljesítményt. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és karbantartásmentes működést garantál. Terhelhetősége statikus állapotban 100 kg, dinamikus terheléskor pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes berendezésekhez, ahol hőtűrésre és megbízható terhelésviselésre van szükség.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez