Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45,5 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
S4-anyagszám
199035369
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
280 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,21 kg
Termék neve
Duratech heat
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
90 Shore D
Felépítmény anyaga
Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
45,5 mm
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
35 mm
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fekete
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez