Kerék 100 mm
Elastech heat
Rendelési szám:
199034364
EAN:
4031582348620
Termékszám:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
Az Elastech heat kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely tömített, hőálló futófelülettel és precíziós golyóscsap...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Elastech heat kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely tömített, hőálló futófelülettel és precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelezéssel rendelkezik. A kerék futófelületének szélessége 35 mm, a központi agy hossza 45 mm, az axle furatátmérője pedig 8,3 mm. A terméket 160 kg statikus terhelhetőség és 80 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely ideális választás kerekes bútorok és szállítóeszközök számára.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez