Kerék 100 mm
Elastech heat
Rendelési szám:
199033962
EAN:
4031582347203
Termékszám:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
Az Elastech heat kerék egy alumínium testű, tömített, hőálló futófelülettel rendelkező görgő, amely száraz csapágyhuvellyel van ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Elastech heat kerék egy alumínium testű, tömített, hőálló futófelülettel rendelkező görgő, amely száraz csapágyhuvellyel van felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, futófelületének szélessége 35 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, míg a nábhossz 45,5 mm. A terméket castorokban való alkalmazásra tervezték, és statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 4 km/h sebességnél. Az alumínium test és a hőálló futófelület kombinációja biztosítja a kerék hosszú élettartamát és megbízható működését különféle ipari alkalmazásokban.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez