Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral twin torsion típusú, központi fékes görgő totálfékkel, amely kórházi ágyak, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok mozgatására készült. A görgő felfüggesztése csap furattal profilrudakhoz történik, rövid kivitelben, a csap furata a profilrúd csatlakoztatását szolgálja, és a moshatóság érdekében a kórházi ágyak agyatartó és alkalmazási területeit figyelembe véve a mosható ágyakat a körházi ágy gyártójának előírásai szerint kell rögzíteni. A felfüggesztés csapja a fitting része, amelynek csapágyazása precíziós golyóscsapágy, az egész egység rozsdamentes kivitelben készül. A ház anyaga acélelemez, nehéz terhelésekhez tervezve, a forgórész pedig precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely csendes, nyomot kevésbé hagyó gördülést és jó tapadást biztosít. A görgő teljes magassága 150 mm. A statikus teherbíró képesség 375 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 125 kg 3 km/h sebességnél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
62 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
375 kg
Összsúly
150 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-30 °C
Termék neve
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
200 mm
Ellensúlyoz
37,5 mm
Körbeforgás
100 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
12 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Erős állvány
Rendkívül nagy csavarodási merevség biztosítja a stabilitást műtőasztalokhoz vagy nehéz alkalmazásokhoz
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
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő,  totál-vagy irányfékkel 125 mm
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Az Integral twin torsion egy központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, mikroszkópos eszközökhöz, sebészeti robotokhoz és műtőasztalokhoz készült. A csatlakozórész rövid kivitelű csapfelfüggesztés furattal, amely profilrudakhoz rögzíthető; a moshatóság érdekében az ágyak mosható ágyakhoz szükséges, a felfüggesztési területen található csapágyas kialakítás miatt a moshatóságot biztosító ágyakat a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint kell tömíteni. A ház rozsdamentes acélból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgó mozgást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, a kerék csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, a kerékagy testét poliamid alkotja. A termék teljes magassága 149 mm. Statikus terhelhetősége 375 kg, dinamikus terhelhetősége mindkét kerék esetén 125 kg, a megadott sebességek pedig 4 km/h és 3 km/h.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg