Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Integral twin torsion
Rendelési szám:
990039670
Termékszám:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral twin torsion központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott termék csap furattal profilrudakhoz, rövid ve...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Integral twin torsion központifékés görgő, totál- vagy irányfékezéssel ellátott termék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kapható, amelyet a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén tömíteni kell. A görgő acéllemezből, nehéz kivitelből készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyat használ a forgócsapágyazáshoz. A kerék 125 mm átmérőjű, poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós rozsdamentes golyóscsapágy beépítésével. Az összes magasság 149 mm. A terméket C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, kórházi ágyak, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 375 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél és 125 kg 3 km/h sebességnél, amely biztosítja a precíz mozgásvezérlést és megbízható fékezést az orvosi és laboratóriumi környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Erős állvány
Rendkívül nagy csavarodási merevség biztosítja a stabilitást műtőasztalokhoz vagy nehéz alkalmazásokhoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat