Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral twin load egy központifékés görögő, totál- vagy irányfékezéssel, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül felszerelésre. A szerkezet nehéz acéllemezből készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a forgatható csatlakozást. A görögő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testben van elhelyezve és precíziós golyóscsapágy által támogatott. Az egész szerkezet 193 mm teljes magassággal rendelkezik. A terméket statikus terhelésre 750 kg, valamint dinamikus terhelésre 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Integral twin load alkalmazása széles körű, különösen C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, kórházi ágyak, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok esetében ajánlott, ahol megbízható és precíz mozgás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4-anyagszám
990066030
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teljes szélesség
74 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
750 kg
Összsúly
193 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
2,32 kg
Termék neve
Integral twin load
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
249 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
124,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Erős állvány
Rendkívül nagy csavarodási merevség biztosítja a stabilitást műtőasztalokhoz vagy nehéz alkalmazásokhoz
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
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat