Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorokhoz, éjjeliszekrényekhez, médiabútorokhoz, irodabútorokhoz és irodaszékekhez készült. A rögzítés csappal, szorítógyűrűvel és peremmel történik, amely biztonságos és stabil illeszkedést biztosít a bútorszerkezetben. Aház poliamidból készült, és csap kialakítású forgató csapággyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kerék szabad elfordulását a működés során. A kerék átmérője 65 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból, a kerékagy pedig poliamidból készült, a kerék gördülése pedig sikló csapágy segítségével egyenletes és csendes. A termék teljes magassága 68 mm, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a különböző bútortípusokba. A statikus teherbírás 100 kg, míg a dinamikus teherbírás 3 km/h sebesség mellett 50 kg, így a görgő megbízhatóan használható mind álló, mind mozgó terhelés esetén a megadott határokon belül.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
S4-anyagszám
990078110
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,13 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
27 mm
Körbeforgás
106 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
53 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
65 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Antracitszürke (RAL7016)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgoő házát poliamidból készült forgatható csappal alakítottak ki, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és rugalmas mozgást. A görgoő kerekét 65 mm átmérőjű termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel gyártották, amely siklócsapágy távolsartóval van ellátva a hosszú élettartam és a zajmentes működés érdekében. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és diszkrét beépítést tesz lehetővé. A terméket 100 kg statikus terhelhetőséggel és 50 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek felszerelésére, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg