Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
Rendelési szám:
990079229
EAN:
4031582335705
Termékszám:
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és meg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgoő házát poliamidból készült forgatható csappal alakítottak ki, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és rugalmas mozgást. A görgoő kerekét 65 mm átmérőjű termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel gyártották, amely siklócsapágy távolsartóval van ellátva a hosszú élettartam és a zajmentes működés érdekében. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és diszkrét beépítést tesz lehetővé. A terméket 100 kg statikus terhelhetőséggel és 50 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek felszerelésére, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal