Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990073825
EAN:
4031582340556
Termékszám:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Festett felület
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz, irodabútorokhoz és irodaszé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz, irodabútorokhoz és irodaszékekhez alkalmas. Rögzítése csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely stabil illesztést biztosít a bútor alkatrészéhez. A ház cink-öntvény / alumínium anyagú, a csap forgatható kialakítású, így a görgő a függőleges tengely körül szabadon elfordulhat. A görgő teste elektromosan vezető polipropilénből készül, a futófelület pedig a kerékkel megegyező kialakítású. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg. A görgő teljes magassága 59 mm. A szakaszos fék a görgő rögzítését biztosítja, így a bútor álló helyzetben is stabilan megtartható. A megadott műszaki adatok között terhelhetőségi érték nem szerepel, ezért a tényleges terhelési határértékeket a gyártói dokumentációban kell ellenőrizni a kiválasztás előtt.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók