Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990075213
EAN:
4031582341249
Termékszám:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel típusú termék, amely elsősorban éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútoro...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel típusú termék, amely elsősorban éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatására szolgál. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel megoldású, amely biztonságos és stabil illeszkedést biztosít a bútorszerkezethez. A ház polipropilénből készül, a csap forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulva követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 50 mm, csapágya siklócsapágy távtartóval van ellátva, futófelületének anyaga a kerékkel megegyező, a kerék háza pedig polipropilén, elektromosan vezető anyagból készül. A termék teljes magassága 61 mm. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezendő. Kialakítása megbízható, csendes és tartós működést biztosít a bútoripari alkalmazásokban.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók