Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely garantálja a tartósságot és a korrózióállóságot. A forgóvilla csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és az optimális szögbeállítást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilénből készült kerekkel van felszerelve, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A kerék siklócsapágy távolsággal van ellátva, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást nyújt. A terméket éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 80 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást biztosít a legtöbb bútorozási alkalmazáshoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4-anyagszám
990071196
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
38 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel típusú termék, amely elsősorban éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatására szolgál. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel megoldású, amely biztonságos és stabil illeszkedést biztosít a bútorszerkezethez. A ház polipropilénből készül, a csap forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulva követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 50 mm, csapágya siklócsapágy távtartóval van ellátva, futófelületének anyaga a kerékkel megegyező, a kerék háza pedig polipropilén, elektromosan vezető anyagból készül. A termék teljes magassága 61 mm. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezendő. Kialakítása megbízható, csendes és tartós működést biztosít a bútoripari alkalmazásokban.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg