Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
Stylea
Rendelési szám:
990075210
EAN:
4031582311006
Termékszám:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorok, irodaszékek és egyéb bútorok mozgatására szolgál, különösen éjje...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorok, irodaszékek és egyéb bútorok mozgatására szolgál, különösen éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek esetében. A görgő rögzítése csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely biztosítja a stabil és megbízható illeszkedést a bútor szerkezetéhez. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő szabadon elfordulva követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 65 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes és sima gurulást biztosít, míg a kerékagy síklócsapágy távtartóval van ellátva a könnyű és egyenletes forgás érdekében. A görgő teljes magassága 68 mm, ami lehetővé teszi a kompakt beépítést a bútorok alá. Statikus terhelhetősége 100 kg, dinamikus terhelhetősége 50 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezhető.
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók