Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékkel bútorok és irodai berendezések mozgatására készült, és éjjeliszekrényekben, bútorokban, médiabútorokban, irodabútorokban és irodaszékekben alkalmazható. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely biztonságos illeszkedést biztosít. A ház csap kialakítású, forgatható, anyaga poliamid, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgás irányában, ami könnyű manőverezhetőséget eredményez. A kerék átmérője 65 mm, kerékcsapágya siklócsapágy távtartóval, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető. A kerék teste poliamidból készült, szintén elektromosan vezető kivitelben. A szakaszos fék a kerék rögzítésére szolgál. A termék teljes magassága 68 mm. A statikus teherbírás 100 kg, a dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
S4-anyagszám
990078572
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,12 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
106 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
53 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
65 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely poliamid házban található forgatható csappal van ellátva. A forgó szerkezet poliamid, elektromosan vezetõ anyagból készült, amely biztosítja az elektromos vezetõképességet és a szükséges mechanikai szilárdságot. A görgoő 65 mm átmérõjû, termoplasztikus gumi, elektromosan vezetõ futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve, így optimális futási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetõvé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként, ahol megbízható teljesítmény és elektromos vezetõképesség szükséges.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg