Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
Rendelési szám:
990078535
EAN:
4031582342291
Termékszám:
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely poliamid házban található forgatható csappal van ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely poliamid házban található forgatható csappal van ellátva. A forgó szerkezet poliamid, elektromosan vezetõ anyagból készült, amely biztosítja az elektromos vezetõképességet és a szükséges mechanikai szilárdságot. A görgoő 65 mm átmérõjû, termoplasztikus gumi, elektromosan vezetõ futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve, így optimális futási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetõvé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként, ahol megbízható teljesítmény és elektromos vezetõképesség szükséges.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől