Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Termékszám:
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvázas görgő szakaszos fékkel kialakítású termék, amelyet éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvázas görgő szakaszos fékkel kialakítású termék, amelyet éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatására terveztek. Rögzítése csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely stabil illeszkedést biztosít a bútor vagy szék alkatrészéhez. A ház anyaga polipropilén, a csap forgathatóan van kialakítva, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgatás irányának megfelelően. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, a kerék teste pedig polipropilén, elektromosan vezető kivitelben készül, ami a statikus feltöltődés elvezetésére alkalmas, és előnyös lehet érzékeny elektronikai környezetben. A termék összmagassága 61 mm. A terhelhetőségre vonatkozó adatok a rendelkezésre álló forrásadatokban nem szerepelnek, ezért a névleges teherbírás értéke jelen leírásban nem került megadásra, a konkrét terhelési értékek a gyártói dokumentációból ellenőrizendők, a felhasználás előtt pedig igazolni kell a kerék, a csapágy és a csap együttes terhelhetőségét.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók