Forgóvillás görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990078030
EAN:
4031582340907
Termékszám:
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A ház polipropilénből készült, és forgatható csappal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő irányának rugalmas beállítását. A kerék 50 mm átmérőjű, polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és sikló csapágy távolsággal van felszerelve az optimális működés érdekében. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így biztosítva a hosszú élettartamot és a kiváló kopásállóságot. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok számára, ahol megbízható mozgékonyság és hosszú élettartam szükséges.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől