Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kötőelemből áll, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható siklócsapágy távolszoróval rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő irányának változtatását és a terhelés optimális elosztását. A görgő 65 mm átmérőjű, poliamid házból készült, és a kerékkel megegyező anyagú futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a csendes működést. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol a precíz mozgás, a csendes működés és a megbízható fékezés alapvető követelmény.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4-anyagszám
990078108
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,13 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
27 mm
Körbeforgás
106 mm
Ellensúlyoz
25 mm
Körbeforgás
53 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
65 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

A Stylea forgóvillás görgo egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású termék, amely forgótható csappal ellátott forgatható csapágyazással rendelkezik. A görgo 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágy távolsággal ellátott csapágyazást használ. Az egész szerkezet poliamid házban van elhelyezve, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, valamint dinamikus terhelésre 50 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea forgóvillás görgo ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok számára, ahol megbízható és stabil mozgást igényel az alkalmazás.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg