Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén alapú, elektromosan vezetőképes házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kötéssel rendelkezik. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható swivelcsapágy rendszert alkalmaz, amely biztosítja a szükséges mozgékonyságot és stabilitást. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi, elektromosan vezetőképes futófelülettel és sikló csapágy távolsággal ellátott, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatható alkatrészeinek felszerelésére, ahol az elektromosan vezetőképes tulajdonságok és a szakaszos fékezés rendszer biztosítja az optimális teljesítményt és biztonságot.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4-anyagszám
990078141
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 50 mm
Forgóvillás görgő 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

A Lumina forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítés érdekében. A görgő háza polipropilén anyagból készült, csap, forgatható típusú forgócsapágyazással rendelkezik, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely hatékony sztatikus elektromosság-elvezetést tesz lehetővé. A kerék siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazást alkalmaz, átmérője 50 mm. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ez a görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol elektromos vezetőképesség és megbízható mozgathatóság szükséges.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm