Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely poliamid anyagból készült forgatható csappal rendelkező házban van elhelyezve. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásához ideális megoldást nyújt, ahol megbízható mozgás és fékezési funkció szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
S4-anyagszám
990074931
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
77 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
62 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Antracitszürke (RAL7016)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyben egy forgatható csap típusú forgócsapágy található, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A görgoő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapágy távolsággal ellátott, amely optimális gördülési tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A poliamid test könnyű, de erős szerkezetet biztosít, amely ellenáll a mindennapi igénybevételnek. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg