Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
Rendelési szám:
990071011
EAN:
4031582310795
Termékszám:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és meg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyben egy forgatható csap típusú forgócsapágy található, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A görgoő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapágy távolsággal ellátott, amely optimális gördülési tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A poliamid test könnyű, de erős szerkezetet biztosít, amely ellenáll a mindennapi igénybevételnek. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal