Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990071380
EAN:
4031582341232
Termékszám:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkeze...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva az antisztatikus védelmet. A forgóvillas görgő csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést és a könnyű irányváltást. A kerék átmérője 50 mm, amely sikló csapágy távolsartóval van ellátva, és a keréktalpazat anyaga megegyezik a kerék anyagával. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható fékezés és stabil terhelésviselés szükséges.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók