Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely garantálja a tartósságot és a korrózióállóságot. A forgóvilla csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és az optimális terhelésirány-beállítást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilénből készült kerekkel van felszerelve, amely megegyezik a kerék futófelületének anyagával. A kerék siklócsapágy távolsartóval van ellátva, amely biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást nyújt. A statikus terhelhetőség 80 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához és pozicionálásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
S4-anyagszám
990074954
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
56 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
7 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
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
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva az antisztatikus védelmet. A forgóvillas görgő csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést és a könnyű irányváltást. A kerék átmérője 50 mm, amely sikló csapágy távolsartóval van ellátva, és a keréktalpazat anyaga megegyezik a kerék anyagával. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható fékezés és stabil terhelésviselés szükséges.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg