Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990075214
EAN:
4031582341959
Termékszám:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorokhoz, elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorokhoz, elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz, irodabútorokhoz és irodaszékekhez készült. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel kialakított csapként történik, amely biztonságos és stabil illeszkedést biztosít a bútor szerkezetében. A ház polipropilénből készült, és forgathatóan csapágyazott, így a görgőtest szabadon elfordul a csap körül, lehetővé téve a pontos irányváltást. A kerék átmérője 50 mm, és a futófelületét termoplasztikus gumi alkotja, amely elektromosan vezető, míg a kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll. A kerék siklócsapágy távtartóval van szerelve, amely csökkenti a súrlódást és növeli a gördülés egyenletességét. A görgő teljes magassága 61 mm. A statikus terhelhetőség 80 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 40 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezett.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók