Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol az elektromos vezetőképesség szükséges. A forgóvilla csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és irányváltoztatást. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, amely biztosítja az optimális tapadást és vezetőképességet. A görgő siklócsapágy távolítóval van ellátva, amely hosszú élettartamot és zökkenőmentes működést garantál. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást nyújt. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz, ahol megbízható, elektromosan vezető és kompakt görgetési megoldásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
S4-anyagszám
990078288
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
38 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott, polipropilén házból készült görgő, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható csapágyazással biztosítja a stabil és precíz mozgást. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival és elektromosan vezetőanyaggal borított futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az optimális tapadást és az elektromos vezetőképességet. A görgő teste polipropilénből készült, amely szintén elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A csapágy siklócsapágy távolsággal van kialakítva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol a precíz mozgás és az elektromos vezetőképesség kritikus követelmény.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg