Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Termékszám:
4681ITP160P63 SH80XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szer...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott alumínium testből áll. Az összes magasság 200 mm. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM-megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez