Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Termékszám:
4681ITP125P63 FlatXL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szer...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal felszerelt alumínium testből áll, amely optimális terhelésviselő képességet és kopásállóságot nyújt. Az eszköz teljes magassága 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé különféle szállítórendszerekbe. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 500 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgő kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára tervezve, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelésviselő képesség szükséges.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez