Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta névre hallgató forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokban megbízható mozgatást biztosít. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a terhelés egyenletes elosztásával és a stabil felszerelés biztosításával támasztja alá a görgőt. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros, megerősített vagy rozsdamentes precíziós golyóscsapággyal szerelt forgórészt tartalmaz, amely a forgóvilla pontos, kopásálló elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 125 mm; alumínium testből készül, amelyre önthető poliuretán futófelület kerül, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés egyenletességét. A termék teljes magassága 164 mm, amely a tervezési méretek meghatározásánál fontos adat. A statikus teherbírás 800 kg, míg dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 320 kg, 4 km/h sebességnél pedig 400 kg. A görgő repülőgépipari, autóipari OEM, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben egyaránt alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681ITP125P63 SH80XL
EAN
4031582400434
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
320 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-0,33 °C
Összsúly
2,86 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
360 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.