Kerék 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Termékszám:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 900 kg 3 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Az alkalmazási területek között megtalálható az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyös konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással