Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech silent kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a csapágy furatának átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,55 kg
Termék neve
Duratech silent
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Tömített, hibrid anyag
Futófelület anyaga
Poliamid
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44 mm
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy