Kerék 125 mm
Duratech silent
Rendelési szám:
199033628
EAN:
4031582338058
Termékszám:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 45 mm, az axle furatának átmérője pedig 8,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással van ellátva, amely megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben csendes működés és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással