Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 80 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel. A tengely furatának átmérője 20 mm, a nábhossz pedig 82 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg. Dinamikus terhelés esetén a kerék 600 kg terhelést képes elviselni 6 km/h sebességnél, illetve 750 kg terhelést 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgőalkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4-anyagszám
199802945
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,51 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
82 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással