Kerék 100 mm
Duratech silent
Rendelési szám:
199033610
EAN:
4031582319637
Termékszám:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült tes...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a tengelyfurat átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.