Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely 34 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 45 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,29 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Tengely furat átmérője
8,3 mm
Kerékagy hossza
45 mm
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal