Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
2,46 kg
Termék neve
Puretech air
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
55 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Pneumatikus gumi, vonal-profil
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
74 mm
Futófelület szélessége
100 mm
Átmérő
400 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal