Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 60 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 65 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
700 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,99 kg
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6006 2RS
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
65 mm
Futófelület szélessége
60 mm
Átmérő
140 mm
Tömítés típusa
A
Alkalmas
bt_linde
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez