Kerék 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Termékszám:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 50 mm széles futófelülettel é...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 50 mm széles futófelülettel és alumínium testtel készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
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
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére