Kerék 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Termékszám:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. A nábhossz 45 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére