Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 90 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél és vas anyagból készült test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A kerék 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készül, amely könnyű beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás repülőgépipar, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépipar, postai logisztikai rendszerek, valamint szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP085x90-Ø17 HL90
EAN
4031582369465
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6303
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
17 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
90 mm
Átmérő
85 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére