Kerék 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Termékszám:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 160 mm átmérővel és 40 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel ren...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 160 mm átmérővel és 40 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM megoldásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, állványokon, szerszámrendezetekben, hulladékkezelő berendezésekben, munkapadokon és szállítóberendezésekben.