Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 45 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 53 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 3 km/h sebességnél. A Maxtech kerék alkalmazható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, állványok, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
70 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Habosított poliuretán
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
53 mm
Futófelület szélessége
45 mm
Átmérő
200 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal