Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, 250 mm átmérőjű ipari kerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék 62 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, amely kastni alkalmazásokhoz ideális. Statikus terhelhetősége 2880 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1200 kg 6 km/h sebességnél vagy 1440 kg 4 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban használható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1440 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1200 kg
Statikus teherbírás
2880 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
62 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére