Kerék 75 mm
Novatech
EAN:
4031582340136
Termékszám:
ETP075x50-Ø25 HL50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 50 mm széles futófelülettel és 50 mm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 50 mm széles futófelülettel és 50 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testből készült kerék 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 550 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére