- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- terhelhetőség szerint
-
Könnyű teherbírású kerekek
Könnyű teherbírású kerekek
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömörgumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 48 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, tömör gumi futófelülettel rendelkező alkatrész, amely 35 mm széles futófelülettel és 100 mm átmérővel készült. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy segítségével biztosítva a sima működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 4 km/h sebességnél. A nyomot nem hagyó futófelület ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaira.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 44,4 mm, az axletartó furat átmérője pedig 12,1 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, míg dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy 80 mm átmérőjű, polipropilén anyagból készült görgő, amely görgős konténerek és bolti bútorok, kiállítók mozgatására alkalmas. A kerék futófelülete 34 mm széles és megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 44,4 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a megbízható és hosszú élettartamú görgő megoldás.
Kerék 200 mm
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 45 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 53 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 3 km/h sebességnél. A Maxtech kerék alkalmazható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, állványok, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések területén.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék polipropilén testből készült, tömörgumi fekete futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezeréken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömör gumival bevont görgő, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapággyal szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A tömör gumi futófelület nem hagy nyomot, így ideális választás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 75 mm
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely siklócsapágygyal van felszerelve és tömör, nyomot nem hagyó gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 25 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 26,5 mm. A kerék statikus terhelhetősége 120 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtásában.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, 150 mm átmérőjű görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Terhelhetősége statikus állapotban 160 kg, dinamikus terheléskor pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések görgős rendszereibe történő beépítéshez.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely kapcsos szerkezetekben alkalmazható. A kerék külső átmérője 75 mm, a futófelület szélessége 25 mm, amely anyaga megegyezik a kerék testével. A kerékagynak 26,5 mm hosszúsága van, míg a tengelyfurat átmérője 8 mm. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol hőtűrésre és tartósságra van szükség.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely görgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 75 mm, futófelületének szélessége 25 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 31 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szerkezetekhez, ahol hőtűrésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 200 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumis, vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék teljes átmérője 200 mm, a futófelület szélessége 50 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 58 mm. A terméket 150 kg statikus terhelhetőség jellemzi, amely 75 kg dinamikus terhelhetőséget biztosít 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható, hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
Kerék 80 mm
A Puretech kerék egy acéllemezből készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 30 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással ellátott. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezkéseken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely optimális sima működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazása a görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Kerék 65 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók számára kifejlesztett castor kerék, amely 65 mm átmérővel és 30 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 34,5 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A kerék siklócsapágy rendszerrel van ellátva, amely optimális mozgékonyságot nyújt. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 120 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokra. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és a hosszú élettartamot.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. A kerék gördős konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható, így ideális választás az olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható és tartós görgő szükséges.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy 80 mm átmérőjű, polipropilén anyagból készült görgő, amely görgős konténerek és bolti bútorok, kiállítók mozgatására alkalmas. A kerék futófelülete 34 mm széles és megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 44,4 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam.
Kerék 60 mm
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel és acél, vas testből készült. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei között megtalálható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika és tűzvédelem, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel és acél, vas testből készült. A kerék 14 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 280 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 110 kg 6 km/h sebességnél, illetve 140 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy 100 mm átmérőjű, polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 32 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A 44,4 mm hosszúságú agy és a 12 mm átmérőjű tengelyfurat lehetővé teszi a könnyű beépítést a görgős konténerekbe, bevásárlókocsikba, bolti bútorokba és kiállítókba, valamint szerszámkocsiokba, munkapadokra és szállítóberendezésekre. A kerék statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt az ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
A Supratech kerék egy 125 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik 32 mm szélesség mellett. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható görgoös konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések hajtásához.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Frequently Asked Questions
Advantages of Light Duty Wheels
Light duty wheels are intended for applications with modest loads of up to 150 kg per wheel. They deliver stable, smooth rolling where heavy duty capacity isn’t required, without compromising on control or service life. Available across multiple materials, tread profiles, diameters, hubs, bores, and bearing types, they can be matched to floor conditions, environmental factors, and the needs of your application. For best results, pair the wheel with an appropriately rated castor housing to achieve the desired load rating and stability. TENTE light duty wheels offer various key benefits:
Agile, Precise Manoeuvrability – Engineered for easy handling, light duty castor wheels support smooth directional changes and controlled movement in tight spaces or with frequent repositioning. This makes day-to-day tasks faster and more predictable.
Ergonomic Performance – With the right bearing package and diameter, starting and rolling forces stay low – supporting better push/pull ergonomics and reducing operator fatigue over long shifts.
Rolling Behaviour Tailored to Your Floor – Choose compounds such as thermoplastic rubber, polypropylene, or polyurethane and the right tread geometry to balance low rolling resistance, noise levels, and floor protection. The proper diameter and width further refine stability and ride quality.
Types of Light Duty Wheels
Light Duty Plastic Wheels
Light duty plastic wheels are a go-to when you need low weight, corrosion-free construction, and efficient rolling on smooth, hard floors. Polypropylene wheel bodies keep equipment agile and economical, while the harder tread delivers easy starting forces – best where floor protection and noise are secondary to manoeuvrability. One representative product are our POO wheels. These wheels are fully made from polypropylene and use a plain bearing. Available in 65 mm, 75 mm, 80 mm, and 100 mm wheel diameter variations, POO light duty plastic wheels – depending on their size – are capable of handling loads of up to 140 kg per wheel, with 125 mm wheel diameter versions capable of handling even higher loads.
Light Duty Rubber Wheels
Light duty rubber wheels are designed to provide reliable mobility across a wide range of environments. By matching tread hardness to the floor type, you can keep rolling effort low while preserving surface finishes – ideal for frequent moves and dependable day-to-day service. Grip is compound-dependent: softer rubbers deliver higher adhesion and help mitigate slip on smooth or slightly uneven floors, while harder blends favour lower rolling resistance and easier starting forces. Where floor protection and quieter running are priorities, soft-tread light duty rubber wheels on polypropylene centres are an excellent fit. Within our selection, PIO wheels stand out as a notable example. These wheels combine a polypropylene wheel body with a non-marking solid rubber tread and a plain bearing.
Fields of Application for Light Duty Wheels
Light duty caster wheels are used wherever equipment benefits from smooth, controlled movement at lower loads. Typical uses include retail applications such as shopping trolleys, store fixtures, and mobile displays; healthcare equipment like anaesthesia carts, medication carts, and care beds; lighter industrial and workshop gear including production & platform trolleys, tool cabinets, and work benches; and logistics equipment such as roll cages and smaller transport carts. Selecting wheel material and diameter to suit the floor and duty cycle helps balance rolling effort, noise, and surface protection – for example, pairing harder treads with soft floors and softer treads with hard floors to achieve the desired handling and care profile.